概览
优势和特点
- 具有直接 AFE 控制的超快速动态电压调节 (DVS)
- USB 电源选项
- 灵活的配置
- 板载电池模拟
- 用于输出电压测量的检测测试点
- 与 Windows® 8/Windows 10 兼容的图形用户界面 (GUI) 软件
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX20363 评估套件(EV kit)是经过完全组装并测试的电路,用于评估为光学光电容积图(PPG)系统供电的非反相降压 - 升压转换器 MAX20363。
该套件可通过 I2C 接口进行配置,以允许对各种功能进行编程和读取套件状态。EV 套件 GUI 应用程序向 MAXPICO2PMB# 适配器板发送命令来配置套件。
该 EV 套件标配已安装 MAX20363 EV 套件版本 IC。
相关产品
文档
-
MAX20363 User Guide: Evaluation Kit for MAX20363 (Rev. 0)2024/8/8PDF273 K
-
MAX20363EVKIT Gerber Files2024/8/8ZIP939 K