概览
优势和特点
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- I2C串行接口
产品详情
MAX20303评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX20303可穿戴充电管理方案;器件兼容I2C,支持功能丰富的低功耗可穿戴应用。器件包括线性电源充电器、智能电源选择器、两个超低静态电流降压调节器、升/降压调节器、升压调节器、电荷泵、2个低压差(LDO)线性调节器、3个LED电流驱动器、5个GPIO引脚,以及带内部模式存储的LRA/ERM兼容视觉驱动器。
关于器件操作和特性的详细信息,请参阅MAX20303 IC数据手册。
应用
- IoT
- 可穿戴设备
相关产品
文档
-
MAX20303EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20303 Data Sheet (Rev. 1)2019/4/2PDF750K