概览
优势和特点
产品详情
MAX2022评估板(EV kit)简化了MAX2022直上变频(下变频)正交调制器(解调器)的评估,MAX2022专门针对UMTS/WCDMA,cdma2000®,DCS/PCS,以及WiMAXSM基站应用。该评估板出厂时已经完全安装并经过测试。评估板的输入和输出端口带有标准的50Ω SMA连接器,可以使用RF测试设备在试验平台上快速、简单的进行评估。
本文挡给出了评估该器件所需要的测试设备列表、验证功能的简明测试流程、评估板的电路原理图、评估板原材料清单(BOM)以及印刷电路板每层的布线图。
应用
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- 微波链路
- 军用系统
- PHS/PAS基站
- 预校正发送器
- 个人移动无线装置(PMR)
- 单载波与多载波cdmaOne™和cdma2000基站
- 单载波与多载波DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
- 单载波与多载波WCDMA/UMTS基站
- 无线本地环路(WLL)
相关产品
文档
-
MAX2022EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2022 Data Sheet (Rev. 0)2006/11/3PDF224K
-
MAX2022EVKIT PCB2023/6/5PCB430K
-
MAX2022EVKIT BOM2023/5/11PDF280K
-
MAX2022EVKIT Gerber Files2023/5/11ZIP241K