概览

优势和特点

  • 输入电源电压范围:3.5V至36V
  • 5V或3.3V固定输出电压,或1V至10V可调输出电压
  • 提供高达0.6A/1.2A的输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20075和MAX20076评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用12引脚TDFN封装的MAX20075/MAX20076/MAX25276 2.1MHz高压小型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。

该评估套件预安装了MAX2007_ATCA/V+,但也可用于评估MAX2007_ATCB/V+、MAX2007_ATCC/V+或MAX25276ATCA/VY+,只需对U1元件进行少许改动。

 

应用

  • 汽车电子
  • 高压DC-DC转换器
  • 工业