概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:3.5V至36V
- 5V或3.3V固定输出电压,或1V至10V可调输出电压
- 提供高达0.6A/1.2A的输出电流
- 频率同步输入
- 使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20075和MAX20076评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用12引脚TDFN封装的MAX20075/MAX20076/MAX25276 2.1MHz高压小型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。
该评估套件预安装了MAX2007_ATCA/V+,但也可用于评估MAX2007_ATCB/V+、MAX2007_ATCC/V+或MAX25276ATCA/VY+,只需对U1元件进行少许改动。
应用
- 汽车电子
- 高压DC-DC转换器
- 工业
文档
-
MAX20075EVKIT Gerber Files - Design Files2023/12/28ZIP1M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX20075EVKIT
eesim-max20075evkit