概览
优势和特点
产品详情
MAX1947评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴电路板,用于演示低电压、跳跃模式boost转换器的特性。评估板工作于0.7V至3.6V输入电压,提供1.8V输出电压和输出270mA (典型值)负载电流。MAX1947具有跳跃模式,可优化效率和电池寿命。器件同时还包含内部MOSFET,可降低成本和减小尺寸。1.2MHz (最大值)开关频率允许使用小型外部元件。MAX1947评估板经过完全安装和测试。MAX1947评估板可用于评估MAX1947ETA25、MAX1947ETA30和MAX1947ETA33,而无需更改PCB。
应用
- 无绳电话
- 数码相机
- MP3播放器、寻呼机和CD播放器
- 其它电池供电系统
- PDA与数字助理
- 便携式医疗设备
- 无线鼠标/键盘
相关产品
文档
-
4698: MAX1947评估板 Data Sheet1900/1/1PDF93K