概览

优势和特点

  • 采用7V至76V输入电源供电
  • 5V输出电压
  • 高达300mA输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 用于在PWM或PFM模式之间进行选择的MODE引脚
  • 用于提高效率的自举偏置输入
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22(EN55022)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17760AEVKIT#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用TDFN封装的高效、高压、同步降压型DC-DC转换器MAX17760。该评估套件提供5V输出,负载电流高达300mA,输入电源电压为7V至76V。该评估套件具有400kHz的开关频率,以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、可调开关频率、开漏/低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参阅MAX17760 IC数据手册。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整