概览
优势和特点
- 在 7V 至 76V 输入电源范围内工作。
- 高达 300mA 的负载电流
- 5V 输出电压
- 400kHz 开关频率
- 可选 PWM 和 PFM 操作模式
- 使能/欠压锁定输入,电阻可编程输入欠压锁定 (UVLO) 阈值
- 可调软启动时间
- 开漏 RESET 输出
- 外部时钟同步
- 过流和过温保护
- 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
- 全面装配且经过测试
- 符合 CISPR 22 (EN55022) B 类传导和辐射发射标准
产品详情
MAX17760AAEVKIT# 评估板提供经过验证的设计,用于评估 MAX17760A 这款高效率、高电压、同步降压型 DC-DC 转换器(TDFN 封装)。该应用电路经过配置,可在评估板上展示最佳性能和元件尺寸。评估板还提供了一个很好的布局示例,针对传导、辐射电磁干扰 (EMI) 和散热性能进行了优化。
该评估板配置为在 7V 至 76V 输入电压范围内以 400kHz 开关频率运行,并可提供高达 300mA 的负载电流。
评估板具有可调输入欠压锁定、可调软启动、可调开关频率、开漏复位信号和外部时钟同步功能。
MAX17760 转换器数据表 提供了该器件的完整描述,使用评估板之前,应结合本用户指南一并阅读。
相关产品
使用入门
所需设备
- 76V,500mA 直流电源
- 2 个数字万用表 (DMM)
- 负载能够吸收高达 300mA 的电流
文档
-
MAX17760AAEVKIT Gerber Files2026/5/11ZIP1 MB