概览
优势和特点
- 宽输入范围:7V至36V
- 负载电流高达1A
- 650kHz固定开关频率
- 峰值效率高达91.1%(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 0.6A)
- 用于开/关控制的EN/UVLO和可编程输入欠压闭锁
- 软启动时间固定为3.15ms(典型值)
- 开漏低电平有效RESET输出
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
产品详情
MAX17645BEVKITB#和MAX17645DEVKITB#评估套件(EV套件)提供经过验证的5V设计,用于评估MAX17645B和MAX17645D高效、高压、同步降压DC-DC转换器的性能。MAX17645BEVKITB#评估套件在所有负载下以恒频PWM(脉冲宽度调制)模式工作,MAX17645DEVKITB#评估套件在轻负载下以PFM(脉冲频率调制)模式工作以提高效率。
这些评估套件配置为演示MAX17645B/MAX17645D转换器的优化性能和元件尺寸,支持7V至36V的宽工作输入范围,并配置为5V输出,在650kHz的开关频率下提供高达1A的电流。
这些评估套件的特性包括可调输入欠压闭锁、固定内部软启动和用于输出电压状态监控的开漏低电平有效RESET信号。这些评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17645 IC数据手册。
应用
- 工厂自动化
- 售后市场自动化
- 通用负载点
相关产品
文档
-
MAX17645BEVKITB ODB Files - Design Files2023/6/29ZIP1 M