概览
优势和特点
- 采用6.5V至36V输入电源供电
- 5V输出电压
- 提供高达1A的输出电流
- 开关频率:400kHz
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可调软启动时间
- 开漏低电平有效RESET输出
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17630BEVKIT#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17630B高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件通过6.5V至36V输入电源提供5V/1A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件针对热性能进行了优化。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17630 IC数据手册。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17630BEVKIT ODB File - Design Files2023/10/5TGZ4M