概览
优势和特点
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- MAX17625提供90.6%的高效率(VIN = 3.3V,VOUT = 1.2V,IOUT = 400mA)
- MAX17626提供94.5%的高效率(VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 500mA)
- 负载电流高达700mA
- 2MHz固定开关频率(MAX17625)
- 4MHz固定开关频率(MAX17626)
- 可选择脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)工作模式
- 1ms内部软启动时间
- 通过将上拉电阻连接到相应的输入电压提供电源良好(PGOOD)输出
- 薄型表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17625/MAX17626评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17625/MAX17626转换器的性能。每个器件都采用2.7V至5.5V的输入电压,并提供高达700mA的输出电流。这些器件经过配置,可通过评估套件展示优化性能和元件尺寸。
MAX17625转换器在2MHz的开关频率下提供高达700mA的电流。该转换器配置为通过2.7V至5.5V输入提供1.2V输出。
MAX17626转换器在4MHz的开关频率下提供高达700mA的电流。该转换器配置为通过3.6V至5.5V输入提供3.3V输出。
该评估套件具有选择工作模式(PWM/PFM)、使能输入和PGOOD信号的功能。MAX17625/MAX17626转换器数据手册提供完整的部件说明,在使用评估套件之前应同时参阅该数据手册。
应用
- 工厂自动化
- 个人电子设备
- 负载点电源
文档
-
MAX17626EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/29ZIP910 K