概览

优势和特点

  • 采用4.5V至60V输入电源供电
  • 3.3V输出电压
  • 高达1.5A输出电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17575 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17575高压、高效、同步降压型DC-DC电源模块。该评估套件在负载电流高达1.5A时预设为3.3V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

工具及仿真模型