概览
优势和特点
- 4.5V至60V输入电压工作范围
- 3.3V输出电压
- 高达5A输出电流
- 450kHz开关频率
- EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- MODE引脚选择PWM、PFM或DCM模式
- 低电平有效RESET开漏输出
- 外部频率同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17506 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17506高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为3.3V输出,负载电流高达5A,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部频率同步.
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17506EVKITA ODB File - Design Files2023/10/9ZIP5M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17506EVKITA PFM
eesim-max17506evkita-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17506EVKITA DCM
eesim-max17506evkita-dcm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17506EVKITA PWM
eesim-max17506evkita-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17506EVKITB DCM
eesim-max17506evkitb-dcm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17506EVKITB PFM
eesim-max17506evkitb-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17506EVKITB PWM
eesim-max17506evkitb-pwm