概览
优势和特点
- 工作在6V至60V输入电源
- 5V固定输出电压
- 500mA输出电流
- 600kHz开关频率
- 使能/UVLO输入
- 电阻可编程UVLO门限
- 漏极开路/RESET输出
- 过流、高温保护
- PFM/PWM (MAX17501B EV Kit)
- PWM (MAX17501F EV Kit)
- 经过验证的PCB布局
- 完备安装并经过测试
产品详情
MAX17501B/MAX17501F评估板(EV kits)提供经过验证的设计,用于评估MAX17501B/MAX17501F高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板采用这些器件从6V至60V输入电源产生固定5V、负载电流高达500mA的输出。MAX17501B支持PFM控制架构;MAX17501F则采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。
应用
- 汽车
- 基站、VOIP、电信
- 电池供电设备
- 通用负载点电源
- 家庭影院
- HVAC与楼宇控制
- 工业过程控制
相关产品
文档
-
MAX17501BTEVKIT Gerber File - Design Files2023/8/2ZIP146K
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501FEVKIT PWM
eesim-max17501fevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501GEVKIT PWM
eesim-max17501gevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501AEVKIT PFM
eesim-max17501aevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501EEVKIT PWM
eesim-max17501eevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501BEVKIT PFM
eesim-max17501bevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501HEVKIT PWM
eesim-max17501hevkit-pwm