概览
优势和特点
- 4.5V至10V输入范围
- 输出电压:24V,100mA
- 500kHz开关频率
- 集成n沟道MOSFET
- 效率高达94.2%
- 电阻可编程UVLO/OVI门限
- 电源就绪开漏指示(PGOOD)
- 低成本升压转换器设计
- 经验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17498BB评估板(EV kit)是一个完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX17498B升压(boost)配置的峰值电流模式控制器。评估板配置成24V输出,可提供高达100mA的电流。输入电压范围从4.5V至10V。
评估板工作在500kHz固定频率,优化效率和元器件尺寸。配置为升压转换器工作时,效率高达94.2%,提供高达2.4W输出功率。
应用
- 工业设备AC/DC电源(隔离和非隔离)前端
- 电信电源
- DC输入范围广,可输入反激式及升压工业电源
文档
-
MAX17498BBEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17498B Data Sheet (Rev. 0)2013/1/31PDF808K