概览
优势和特点
- 双相、快速响应Quick-PWM
- 兼容Intel IMVP-6+编码组
- 动态相位选择优化工作/休眠模式下的效率
- 瞬态相位重叠减小了输出电容
- 瞬态过冲抑制功能
- 可调增益有源电压定位
- 高速、高精度以及高效率
- 只需少数大尺寸输出电容
- 7V至24V输入电压范围
- 0至1.5000V输出电压范围(7位DAC)
- 可输出38A负载电流(每相19A)
- 精确的电流平衡和限流
- 300kHz开关频率(每相)
- 电源就绪(PWRGD)和相位就绪(PHASEGD)输出与指示
- 时钟使能(/CLKEN)和热故障(/VRHOT)输出和指示
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17410评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的多相IMVP-6+笔记本电脑CPU供电电路。这款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或交流适配器电压进行降压转换,产生精确的低压CPU核电源VCC。MAX17410评估板符合Intel移动IMVP-6+ CPU的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VRHOT)以及功率监测输出(PMON)。MAX17410评估板包含MAX17410双相、交错控制Quick-PWM™降压转换器。MAX17410评估板具有可调增益有源电压定位功能,降低了功耗以及对输出电容的要求。摆率控制器支持VID码之间的受控转换,提供受控的软启动、关断以及退出挂起模式的电压。精确的摆率控制可“及时”响应新的DAC设置,使流入和流出电池的浪涌电流降至最低。
专用的系统输入(/PSI、/DPRSTP和DPRSLPVR)可动态选择工作模式、有效相位数,优化CPU在工作状态和休眠状态的整体效率。
MAX17410提供欠压故障闭锁输出,具有过压故障以及热过载保护功能。器件还包含调节器电源电压就绪输出(PWRGD)、时钟使能输出(/CLKEN)、功率监控输出(PMON)、相位就绪输出(PHASEGD)以及系统电源就绪输入(PGDN)。
完全安装并经过测试的电路板提供0至1.5000V数字可调输出(7位片内DAC),电池输入范围为7V至24V。每相控制器可提供高达19A的输出电流,输出总电流高达38A。MAX17410评估板工作在300kHz开关频率(每相),具有出色的电源电压和负载瞬态响应特性。
应用
- IMVP-6+CPU核电源
- 多相CPU核电源
- 笔记本电脑/台式计算机
- 电压定位,降压型转换器
相关产品
文档
-
MAX17410EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17410 Data Sheet (Rev. 0)2009/5/23PDF1M