概览
优势和特点
产品详情
MAX1734评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PC板,包含一个提供+1.8V输出的开关稳压器电路。在高达250mA的电流下,它支持+2.7VDC至+5.5VDC电源输入或者1节锂离子(Li+)或2至3节电池输入。
MAX1734配有内部P沟道MOSFET开关、同步整流器,具有逻辑控制关断功能,以及用于限制启动电流的数字软启动功能。MAX1734评估套件提供低静态电流,效率高达93%,可有效延长电池寿命。具有高达1.2MHz的工作频率以及100%的最大占空比,支持使用微型表面贴装元件。该评估套件经过修改后也可用于评估MAX1733。
应用
- 手机
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- 消费类音频设备
- 数码相机
- 全球定位系统(GPS)
- 掌上型电脑
- POS终端
- 无线数据
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
2426: MAX1733、MAX1734评估板 Data Sheet1900/1/1PDF92K