概览
优势和特点
- ModelGauge m5算法
- 监测单节或多节电池组
- 板载LED
- 热敏电阻测量网络
- 可选PCB布线检流电阻
- Windows 7或更高版本兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17263G评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估独立式ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持和便携设备中的锂离子(Li+)电池。
MAX17263G评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载: www.maximintegrated.com/products/MAX17263(设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。
应用
- 备用电池
- 无人机
- 电动自行车
- 照明灯和手电筒
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 电动工具
- 玩具
- 无线扬声器
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX17263GEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17263 Data Sheet (Rev. 1)2021/12/8PDF1M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX17263EVKIT Gerber File - Design Files2023/9/21ZIP1M