概览
优势和特点
- 评估采用14引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX17250 IC
- 2.7V至18V输入电压范围
- 3V至18V可配置输出电压
- 高达3.5A/2.7A/1.85A输入峰值电流
- 经过验证的4层1.5-oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17250 TDFN评估套件(EV kit)用于评估采用TDFN封装的MAX17250 IC。MAX17250为高效、低静态电流、同步升压型DC-DC转换器,具有真关断(Shutdown™)、可编程输入限流和短路保护。MAX17250评估套件工作在2.7V至18V输入电压范围,取决于具体负载。评估套件提供3V至18V电阻可配置输出电压。输入峰值限流可设置为3.5A/2.7A/1.85A电流。评估套件已安装MAX17250ATD+ (TDFN)。
应用
- 1或2节锂离子电池应用
- 电池供电物联网(IoT)设备
- 蜂鸣器/报警器驱动器
- 数码相机
- 显示屏电源
相关产品
文档
-
MAX17250EVKIT#TDFN ODB File - Design Files2023/6/5ZIP4 M
-
MAX17250EVKIT#TDFN BOM2023/5/25PDF35K