概览

优势和特点

  • 4.5V至5.5V输入范围
  • 15V输出电压
  • 1MHz开关频率
  • 可编程软启动
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17112评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用来评估MAX17112高性能升压DC-DC转换器,该器件为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供稳压电源。

评估板工作在4.5V至5.5V直流电压,开关频率配置为1MHz。高开关频率允许使用小型、表贴元件。该升压开关调节器配置为15V输出,4.5V输入时输出电流可达600mA。

应用

  • LCD监视器面板表
  • 笔记本电脑显示器

相关产品