概览

优势和特点

  • 可配置的充电检测模式
    • USB-IF BC1.2 CDP、DCP
    • Apple 2.1A、1.0A
    • 中国YD/T1591-2009充电规范
  • 通过集成DC-DC转换器(220kHz至2.2MHz)自动调整USB电压
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16984L评估套件(EV套件)演示了集成USB保护和主机充电器适配器的MAX16984L汽车级高效降压型DC-DC转换器。

MAX16984L集成主机充电器端口检测电路,符合USB 2.0 BC1.2电池充电规范,还具有用于Apple® iPod®/iPhone® 1.0A和iPad® 2.1A专用充电模式的电路。

MAX16984L集成高侧电流检测和电压调节电路,可提供自动USB电压调节,以补偿与汽车应用相关的固定电缆中的压降。

MAX16984L降压型DC-DC转换器可在高达28V的连续电压下工作,并针对高达42V的负载突降瞬变提供保护功能。该转换器可通过电阻编程的频率范围为220kHz至2.2MHz,并可连续提供2.1A电流。

该评估套件配置为2.2MHz工作频率,随附的3米USB电缆可用于演示MAX16984L的电缆补偿能力。该评估套件经过调优,可在随附USB电缆末端获得出色的眼图质量;这种调谐方法称为远端眼图调谐。该评估套件的USB 2.0高速眼图如图1所示。

 

应用

  • 汽车连接
  • 汽车收音机和导航
  • 专用USB电源充电器
  • 远程信息处理
  • 用于主机和集线器应用的USB端口

相关产品