概览
优势和特点
- 6.5V至HB LED正向电压
- 演示OVP (33V)
- HB LED灯串输出电流可配置为100mA或150mA
- 演示UVLO (4V)
- 演示逐周期电流限值和热关断功能
- 演示自适应电压优化
- 演示输出短路保护和超低电流关断功能
- 经过验证的PCB和热设计
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16813评估套件(EV套件)演示了MAX16813高亮度LED (HB LED)驱动器,它集成一个升压DC-DC前置稳压器,后接4通道线性电流吸收器。升压前置稳压器的开关频率为350kHz,并作为电流模式控制稳压器工作,能够为线性电路提供高达600mA的电流。4个线性通道各自都能够在高达40V的电压下工作,并提供高达150mA的电流。4个通道可配置为100mA或150mA HB LED输出电流。
该评估套件采用6.5V直流电源电压至HB LED灯串正向电压工作。该评估套件可承受长达400ms的40V负载突降条件。该评估套件演示了该器件的特性,例如自适应电压优化、欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、逐周期电流限制、热关断以及使用数字PWM输入信号控制HB LED亮度的数字PWM调光操作。该评估套件包括一个外部pMOSFET (Q2),可用于在输出过载或短路情况下断开升压输出与电池的连接。
MAX16813评估套件还可用于评估MAX16813B,只需进行U1的IC替换即可。
应用
- 建筑、工业和环境照明
- 汽车显示器LED背光
- 汽车RCL、DRL、前示廓灯和雾灯
- 液晶电视和桌面显示器LED背光
相关产品
文档
-
MAX16813EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16813/MAX16813B Data Sheet (Rev. 1)2019/11/20PDF574K
-
MAX16813EVKIT ODB++ File2022/10/10ZIP1M
-
MAX16813EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP1M