概览
优势和特点
- 2.7V 至 16V 的宽输入电压范围
- 0.5V 至 5.8V 输出电压范围
- 用于偏置电源的集成内部 LDO
- 可选开关频率、OCP 阈值、DCM 操作、电压环路增益
- 电源正常 (PGOOD) 指示灯 LED
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX16710 评估套件(EV 套件)是设计用于评估 MAX16710 的基准平台,MAX16710 是一款 10A 降压型 DC-DC 开关稳压器 IC,采用紧凑型 WLP 封装。该 IC 在 2.7V 至 16V 输入电源范围内工作。它具有峰值电流模式控制、高效率、高功率密度,并且可以轻松选择各种应用场景配置。有关更多详细信息,请参阅 MAX16710 IC 数据手册。
该评估套件提供经过验证的设计来评估芯片,并采用 6 层 PCB 布局开发而成,优化了整体性能。其中包含跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,可在广泛的应用中提供灵活性和便利性。
相关产品
系统需求
- MAX16710 EV 套件
- 2.7V 至 16V 电源
- 0A 至 10A 负载
- 数字万用表
- 示波器和探头
文档
-
MAX16710EVKIT: Evaluation Kit for MAX16710 Data Sheet (Rev. 0)2023/4/24PDF1 M
-
MAX16710EVKIT Gerber Files2023/4/24ZIP25 M