概览
优势和特点
- 通过USB口与PC机连接
- 简便的GUI软件
- 可方便地在原型板上对MAX16031进行编程
- LED指示每个输出状态
- 板载DAC模拟监测电压
- 便于评估的测试点和测试接头
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16031评估板(EV kit)提供了一个经过验证的印刷电路板(PCB),可方便评估基于EEPROM、具有非易失故障存储的系统监控电路MAX16031。该评估板是完全安装并经过测试的表贴电路板。
评估板上安装了USB至JTAG接口和I²C接口,便于主机与MAX16031之间的通信。板上安装的DAC用于监测输入,连接到每个可编程输出的LED用于状态指示,可方便评估MAX16031的各种监控功能。
评估板资料是在用户基本了解MAX16031使用的基础上提供的,如需了解详细信息,请参考MAX16031/MAX16032 IC的数据资料。
应用
- 网络
- 服务器
- 存储系统
- 电信
- 工作站
文档
-
MAX16031EVKIT: MAX16031评估板 Data Sheet (Rev. 0)2008/6/2PDF1M