概览
优势和特点
产品详情
MAX1537评估板(EV kit)用于演示MAX1537的标准应用电路。这款双通道DC-DC变换器能够对高电池电压或交流适配器电压进行降压转换,产生笔记本电脑的主电源。MAX1537评估板可接受6V至24V的电池电压范围,产生5V和3.3V两路电压输出。具有5V/6A和3.3V/6A的输出能力,效率高达97%。通过改变反馈电阻R19至R22,可以在1V至5.5V之间调整两路输出电压。
5V输出通道的变压器用于产生12V辅助电源,提供150mA输出。该辅助输出电压可通过改变反馈电阻R17和R18在5V至23V之间调整。
MAX1537还包括固定3.3V或5V输出的线性稳压器,可提供100mA电流。
MAX1537评估板工作于300kHz开关频率。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
文档
-
MAX1537EVKIT: MAX1537评估板 Data Sheet (Rev. 2)2006/9/29PDF685K