概览
优势和特点
- 用于反相降压-升压配置的输入电压范围为-8V至-60V
- 基于输入电压,输出电压范围为3.3V至60V
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 香蕉插口,用于输入和输出电压
- 可配置输出电压和补偿参数
- 可调电流限值
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX15158、MAX15158A和MAX15158Z评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX15158、MAX15158A和MAX15158Z高压多相升压控制器,这些控制器采用单相或双相反相-降压-升压配置,支持多达两个MOSFET驱动器和四个外部MOSFET。这些评估套件的输入电压范围为-8V至-60V,支持3.3V至60V输出电压范围。这些评估套件采用可靠的六层PCB设计,其中配备了MAX15158、MAX15158A和MAX15158Z。两个MAX15013用作评估套件的MOSFET驱动器。这些评估套件还配有板载降压转换器(MAX17552),用于为MAX15158/MAX15158A/MAX15158Z和MOSFET驱动器提供10V电源电压。
应用
- 汽车电子
- 通信
- 工业