概览
优势和特点
- 40V至60V输入电压范围(可在8V至60V之间配置)
- 12V输出电压(可在3V至0.95 × VIN之间配置)
- 可调斜率补偿斜坡
- 支持多相操作,多达8相
- 可调开关频率:60kHz至1MHz
- 外部开关频率时钟同步
- 外部REFIN输入,用于调整输出
- 针对过流和热关断提供打嗝故障保护
- PGOOD输出(电源良好输出)
- 可调输入UVLO和输出OVP电压
- 可调软启动
- 单调启动至预偏置输出
产品详情
MAX15157D评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX15157D高效降压稳压器性能所需的所有元件。该评估套件采用40V至60V直流电源供电。它能够在150kHz开关频率下提供12V/20A输出。如需设置评估套件的开关频率和输入/输出电压范围,请参阅MAX15157D数据手册。
应用
- 汽车电子
- 数据中心
- 工业
- 多相降压
文档
-
MAX15157DEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15157D Data Sheet (Rev. 0)2021/9/21PDF3M
-
MAX15157DEVKIT ODB Files - Design Files2023/6/23ZIP1 M