概览

优势和特点

  • 工作电压范围:2.7V至18V
  • 可配置高达15A的负载电流能力
  • 香蕉插口,用于输入和输出电压
  • 可编程压摆率控制
  • 可选/可配置断路器阈值
  • 可配置过压/欠压闭锁
  • 可编程超时延迟
  • FAULT和PG输出
  • 定义的安全工作区
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX15093/MAX15093A评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估集成15A MOSFET的MAX15093/MAX15093A热插拔控制器。这些评估套件配置为在2.7V至18V热插拔应用中通过15A电流,从而提供完全集成的解决方案。这些评估套件使用的MAX15093GWL+/MAX15093AGWL+T采用2.57mm x 4.03mm、40引脚、0.5mm间距晶圆级封装(WLP)和可靠的四层PCB设计。根据配置,这些评估套件经过优化,可在12V下工作。

两个评估套件版本(MAX15093AEVKIT#和MAX15093EVKIT#)基于相同的PCB制造,可互换着用来评估MAX15093或MAX15093A,只需将U1替换为所需的器件即可。

 

应用

  • 磁盘驱动器供电
  • 工业
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储器桥接