概览

优势和特点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 端子板连接器便于轻松评估RS-485/RS-422
  • 5000VRMS隔离,持续60s
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14880评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX14880隔离式CAN收发器的功能。该评估套件采用3.3V单电源供电,内置板载隔离式电源为电路的副边供电。

MAX14880EVKIT还可用于评估MAX14878和MAX14879。