概览

优势和特点

  • IO-Link兼容器件收发器
  • IO接口端子
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 用于Arduino兼容扩展板的焊盘

产品详情

MAX14829评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX14829 IO-Link®设备收发器。

MAX14829评估套件可以通过引脚搭接独立工作,也可以使用Arduino兼容接口由微控制器驱动。

 

应用

  • 工业传感器
  • IO-Link®传感器和执行器
  • 安全应用