概览
优势和特点
- USB供电
- 评估板行提供传感器插座
- 板载ADC读取MAX1452的输出电压
- Windows 10兼容软件
- 人性化图形用户界面(GUI)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX1452评估系统(EV系统)包括MAX32625PICO电路板和MAX1452评估套件(EV kit)。Windows® 10兼容软件提供人性化的界面,用于熟悉IC的特性。MAX1452评估套件包括用于IC和MAX32625 PICO电路板之间通信的接口电路,评估套件已安装16引脚SSOP MAX1452AAE+。
应用
- 加速度传感器
- 湿度传感器
- 压力校准与控制
- 压力传感器
- 阻性传感器
- 应变仪
- 变送器与发送器