概览

优势和特点

  • USB供电
  • 评估板行提供传感器插座
  • 板载ADC读取MAX1452的输出电压
  • Windows 10兼容软件
  • 人性化图形用户界面(GUI)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX1452评估系统(EV系统)包括MAX32625PICO电路板和MAX1452评估套件(EV kit)。Windows® 10兼容软件提供人性化的界面,用于熟悉IC的特性。MAX1452评估套件包括用于IC和MAX32625 PICO电路板之间通信的接口电路,评估套件已安装16引脚SSOP MAX1452AAE+。

应用

  • 加速度传感器
  • 湿度传感器
  • 压力校准与控制
  • 压力传感器
  • 阻性传感器
  • 应变仪
  • 变送器与发送器

相关产品