概览
优势和特点
- 2个同步采样ADC通道输入
- 4个香蕉插头用于电源输入
- 4个板上输入缓冲器
- 输入通道提供BNC接口
- 可计算频率、RMS、MIN、MAX和平均直流电平
- USB与PC连接线
- 经过验证的PCB布局
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容评估软件
- 无铅封装、符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX1379评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX1379双路、12位、1.25Msps同步采样ADC。评估板包含Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于评估MAX1379的功能。
MAX1379评估板安装了MAX1379ATP+。
应用
- 票据认证
- 通信
- 数据采集
- 电机控制
- 便携式仪表
文档
-
MAX1379EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1379 Data Sheet (Rev. 0)2008/10/15PDF1M