概览
优势和特点
- 电源电压范围
- VL:1.62V至3.2V
- VCC:2.2V至3.6V
- I/O VCC引脚具有±15kV ESD保护
- SD存储卡和通用接口连接器
- 保证100Mbps的数据速率
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX13035E评估板(EV kit)演示6通道、双向逻辑电平转换器MAX13035E,用于连接安全数字(SD)存储器卡。评估板提供SD存储卡接口和通用接口连接器。MAX13035E IC保证数据传输速度可高达100Mbps。MAX13035E在VL和VCC之间转换逻辑电平。VL范围为1.62V至3.2V,具有±15kV ESD保护的VCC范围为2.2V至3.6V。
评估板还包含MAX3202E,一款双通道ESD保护阵列,用于完整的线路保护。
应用
- 存储棒卡电平转换
- MiniSD卡电平转换
- MMC电平转换
- SD卡电平转换
- TransFlash®电平转换器
文档
-
MAX13035EEVKIT: MAX13035E Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 2)2021/2/5PDF376K