概览
优势和特点
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 采样速率高达12ksps的完整评估系统
- 板载方便的测试点
- 具有FFT功能的数据记录软件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1270评估系统(EV系统)是一个完整的8通道数据采集系统,由MAX1270评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块组成。它可用于评估多量程、8通道、12位数据采集系统MAX1270/MAX1271。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1270的功能。
要使用个人计算机对MAX1270或MAX1271进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1270EVC16)。如果µC模块(68HC16MODULE-DIP)已随另一个Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX1270EVKIT)。
MAX1270评估套件也可用于评估MAX127和MAX128。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电应用
- 数据采集
- 工业控制系统
- 医疗仪器
- 机器人
文档
-
1912: MAX1270、MAX1271、MAX127和MAX128评估板/评估系统 Data Sheet1900/1/1PDF190K