概览

优势和特点

  • 通过USB接口与主机PC连接
  • 易于使用的GUI软件
  • 全部端口支持板载75Ω至50Ω阻抗转换网络
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX12005评估板(EV kit)提供经过验证的PCB布局,便于评估MAX12005卫星开关RFIC。评估板已完全装配并经过测试。采用图形用户界面(GUI)的软件控制程序允许用户完全控制IC功能和设置,可从以下地址下载:www.maximintegrated.com/evkitsoftware。

评估板具有75Ω RF线路。然而,为便于评估标准50Ω测试设备,电路板的所有输入和输出端口都具有75Ω至50Ω阻抗转换网络。

应用

  • 直接广播卫星接收机
  • L波段分配器
  • 卫星IF分配

相关产品

工具及仿真模型