概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 方便的板上测试点
- 数据记录软件
- 无铅并符合RoHS标准的封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX11008评估板(EV kit)是经过安装和测试的电路板,用于演示MAX11008双路RF LDMOS编解码器智能调节器,实现LDMOS FET偏置控制。Windows® 98/2000/XP软件提供了方便的用户界面,用于评估MAX11008性能。
应用
- 蜂窝基站
- 前馈功放
- 工业过程控制
- 微波无线链路
- 发送器
MAX11008评估板(EV kit)是经过安装和测试的电路板,用于演示MAX11008双路RF LDMOS编解码器智能调节器,实现LDMOS FET偏置控制。Windows® 98/2000/XP软件提供了方便的用户界面,用于评估MAX11008性能。
应用