概览
优势和特点
- I2S/PDM/TDM/光学数字音频输入
- SSM4567的全功能评估板
- 可选EMI滤波器尺寸小
- 包括用于即插即用操作的USB硬件接口
- 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面
产品详情
SSM4567评估板是一款完整的解决方案,能够以升压电池电源驱动扬声器,还能检测输出电流、输出电压和VBAT电源电压。 该评估板集成SSM4567放大器IC,以及通过I2S/TDM接口或SPDIF光学接口连接数字音频所需的额外元器件。
SSM4567在单个芯片上集成了一个音频数模转换器(DAC)、一个功率放大器和PDM或PCM (I2S/TDM)数字音频接口。 利用SSM4567,音频能够以数字的方式发送至音频放大器,从而显著降低传输音频上噪声源的影响,无需使用输入耦合电容。 SSM4567采用3.6 V电源供电时,能够提供2.5 W连续输出功率,驱动4Ω负载,且THD+N值小于1%。
SSM4567通过I2C、PDM模式控制或TDM控制进行控制。 该器件也可以在无控制接口情况下以独立模式工作。
SSM4567内置检测电路,可检测输出电流、输出电压和VBAT电源电压。 电流检测采用输出引脚和负载之间连接的片内检测电阻来实现。 输出电流和电压均发送至ADC。 这些ADC的输出通过数字串行输出端口提供。 VBAT电源电压可与完全可配置的自动增益控制电路一同使用。 该AGC在低电池电压时可限制最大输出,从而避免电池输出过多电流。
本用户指南描述如何使用EVAL-SSM4567Z来测试SSM4567放大器功能。 文中介绍了SSM4567评估板的硬件和软件方面内容,以及详细原理图和PCB布局图。
SSM4567数据手册提供有关该放大器IC的规格、内部模块图和应用指南等方面的详细信息。
- 带光纤或10引脚0.100"数字音频接头的音频源
- 电源(建议使用5.0 V、2.0 A)
- EVAL-SSM4567Z板
- ADI USB转I2C适配器加密狗、EVAL-ADUSB2Z
- 运行Windows XP(或更新)的PC;需要USB 2.0端口
- 扬声器或其他负载
相关产品
文档
-
UG-704: Evaluating the SSM4567 Digital 2.5 W, 5.1 V, Boost Class-D Audio Amplifier2014/6/30PDF934 kB