概览

优势和特点

  • 完整的单相负载点 (POL) 解决方案。
  • 在 15A 时,从 12VIN 到 1VOUT 的满载效率为 87.8%。
  • PMBus 遥测输出电流、参考电压、输入电压和结温。

产品详情

EVAL-LTM4740-AZ 评估板采用 LTM®4740:一款完整的、高效率、高功率密度的单路 15A DC-DC 降压电源模块(微型模块)稳压器,带有电源管理总线(PMBus)接口。 μ® LTM4740 采用 49 引脚 6.25mm × 6.25mm × 5.07mm 球栅阵列 (BGA) 封装。在使用 EVAL-LTM4740-AZ 评估板或对其进行任何硬件更改之前,请阅读 LTM4740 数据手册。

EVAL-LTM4740-AZ 输入电压范围为 3V 至 15V,输出电压范围为 0.4V 至 5.5V。最大负载电流为 15A。输出电压通过反馈电阻分压器或者 PMBus VOUT_COMMAND 进行调整(出厂默认输出电压为 1V)。开关频率范围为 500kHz 至 2MHz(出厂默认频率为 500kHz),通过 PGM1 上的引脚电阻或使用 PMBus 命令进行配置。PGM1 引脚处的电阻值也用于调整控制环路补偿参数。PGM0 引脚上的电阻值用于配置正过流 (POC) 保护触发级别和出厂默认 PMBus 地址 (0x39h)。出厂默认的 POC 保护将峰值电感器限流值设置为 20A。在环境温度较高的情况下,电流输出可能需要降低(更多详情请参阅 LTM4740 数据手册)。

板载 12 针连接器、I2C/PMBus/系统管理总线 (SMBus) DC1613A 加密狗控制器和 LTpowerPlay 开发工具为与 EVAL-LTM4740-AZ 评估板通信和编程提供了一种简便的方法。®

相关产品