概览
优势和特点
- 四路数字可调模拟环路,带有用于控制和监控的数字接口。
- 针对低输出电压范围和快速负载瞬态响应进行了优化。
- 15mm × 22mm × 5.71mm 球栅阵列 (BGA) 封装。
产品详情
EVAL-LTM4682-A2Z 评估板采用 LTM4682:宽输入和输出电压范围、高效率和高功率密度、四输出多相® 直流对直流降压 μ模块® (微模块)电源调节器,带有数字电源系统管理 (PSM)。EVAL-LTM4682-A2Z 评估板配置为 4 相单输出。另外还提供具有 4 相 4 输出的类似评估板 (EVAL-LTM4682-A1Z)。
EVAL-LTM4682-A2Z 评估板’的默认输入电压范围为 4.5V 至 16V。然而,如果 VIN 低于 6V 且在 4.5V ≤ VIN ≤ 5.75V 以内,则需要对某些现有的板载组件进行微小修改。参见“程序”部分中的步骤 8(低 VIN :4.5V ≤ VIN ≤ 5.75V 下的操作)。
出厂默认输出电压 VOUT = 0.7V,最大负载电流为 125A。当所有输出轨都开启且满载时,也可以使用强制气流和散热器来进一步优化输出功率。评估板输出电压可在 0.7V 至 1.35V 之间调整。调整输出电压时,请参阅 LTM4682 数据手册以了解热降额曲线和建议的开关频率。
请参阅用户指南了解完整描述。