概览
优势和特点
- 符合 IEEE 802.3cg 标准的 SPoE PD
- 支持串行通信分类协议(SCCP)
产品详情
EVAL-LTC9111-AZ 是一款评估主板,采用 LTC9111,这是一款符合 IEEE 802.3cg 标准的单对以太网供电 (SPoE) 受电设备 (PD) 控制器。
凭借 LTC9111 2.3V 至 60V 的宽工作范围,EVALLTC9111-AZ 可利用类跳线,配置为 IEEE 802.3cg 24V 功率类(10 类至 12 类)或 52V 功率类(13 类至 15 类)。
EVAL-LTC9111-AZ 主板接头(J1、J2 和 J3)连接到 SPoE 屏蔽、EVAL-10BT1L-MCS-AZ (10 类至 14 类)或 EVAL-10BT1L-MCS-BZ (15 类)。带有屏蔽的 EVALLTC9111- AZ 主板通过单对以太网 (SPE) 电缆连接到 IEEE 802.3cg SPoE 供电设备 (PSE) 以获取电力。
EVAL-LTC9111-AZ 结合了符合 IEEE 802.3cg 的唤醒签名和基于 SCCP 的分类。
相关产品
文档
-
EVAL-LTC9111-AZ Schematic2025/7/15PDF235 K
-
EVAL-LTC9111-AZ Design Files2025/7/15ZIP2 M