概览

产品详情

评估电路 EVAL-LTC7897-AZ 采用 LTC®7897:140V、低 IQ、同步降压型控制器,具有可编程 5V 至 10V 门极驱动。分流栅极驱动器支持轻松调整 FET 的开/关。用户可调节自适应和智能死区时间控制模式可实现最佳门极时序。此外,此 IC 还具有低 IQ、高达 2.5MHz 的可编程/可同步开关频率、扩频以及小型 28 引脚 (4mm x 5mm) 侧面可润湿 QFN 封装。这些功能可用于多种应用,包括工业、军事、医疗和电信系统。

EVAL-LTC7897-AZ 在 16V 至 100V 的输入电压范围内工作,并产生 12V、20A 的输出(参见用户指南中的图 8)。LTC7897 具有精密电压基准,可在整个工作条件下提供容差为 2% 的输出电压。EVAL-LTC7897-AZ 设置为 200kHz 开关频率,从而产生小而高效的电路。在满载工作 VIN 时,该转换器可在 20A 负载下实现高于 93% 的效率,峰值效率高于 96%。

LTC7897 支持 0.8V 至 135V 的输出电压。评估电路设计采用 150V FET。可以替换各种类似尺寸的 FET,以适应广泛的应用。

EVAL-LTC7897-AZ 可提供经济高效的解决方案来生成 12V 输出。LTC7897 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。该数据手册必须与 EVAL-LTC7897-AZ 的本用户指南一起阅读。

下面提供了此电路板的设计文件:www.analog.com。

相关产品