概览

产品详情

评估电路 EVAL-LTC7893-AZ 是驱动 GaN 场效应晶体管 (FET) 的单输出同步升压转换器。EVAL-LTC7893-AZ 评估板采用 100V GaN FET。

EVAL-LTC7893-AZ 具有 LTC®7893:一款低静态电流高频(从 100kHz 至 3MHz 可编程固定频率)、升压 DC/DC 同步控制器,具有用于 GaN FET 的专用驱动功能,也可用于驱动逻辑级硅 FET。

EVAL-LTC7893-AZ 在 8V 至 36V 的输入电压范围内工作,可产生 48V 输出,负载电流高达 18A(无散热器)。模式选择器允许 EVAL-LTC7893-AZ 在轻载期间强制连续运行,或是以脉冲跳跃或突发模式® 运行。EVAL-LTC7893-AZ 的开关频率为 500kHz,使得电路小巧而高效。

该性能摘要表总结了评估电路在室温下的性能。评估电路可以轻松修改以适应不同的应用。LTC7893 采用 28 引脚 (4mm ×5mm)、侧面可润湿 QFN 封装。请将该数据手册与 EVAL-LTC7893-AZ 评估电路用户指南配合阅读。

下面提供了此电路板的设计文件:www.analog.com。

相关产品