概览
产品详情
评估板 EVAL-LT8374-1-AZ 是一款同步降压 LED 驱动器,内置 LT8374-1。当 EMIVIN 端子介于 18V 和 47V 之间时,可在 1A 电流下驱动高达 15V 的 LED。EVAL-LT8374-1-AZ 以 2MHz 开关频率运行,并具有扩频频率调制 (SSFM) 或外部同步选项。
LT8374-1 的输入电压范围为 6.5V 至 60V。它具有内部 60V 同步电源开关,可实现高效率和小尺寸解决方案。LT8374-1 的开关频率固定为 2MHz,该套件可与外部时钟源同步,或配置内部 SSFM 以实现低 EMI。SSFM 使能后,LT8374-1 在 2MHz 至 2.5MHz 之间调制其开关频率,以减少开关辐射。EVAL-LT8374-1-AZ 包括 SYNC/SSFM 跳线,用于将 LT8374-1 配置为与外部时钟同步、SSFM 或设置为正常运行。
通过向 CTRL 引脚施加 1.25V 至 250mV 的 DC 电压,可以对 LT8374-1 进行模拟调光。凭借内部 20μA 电流源,可在 CTRL 引脚与 GND 之间连接一个电阻器来提供此电压。或者,向 CTRL 引脚施加占空比在 12.5% 至 62.5% 之间的 15kHz 至 200kHz PWM 信号,这样也可以对 LT8374-1 进行模拟调光。为了实现更高分辨率的 LED 亮度控制,可将 100Hz 至 200Hz 的 PWM 信号施加在 CTRL 引脚上。
使用小型陶瓷输入和输出电容器,可节省空间和成本。该评估板设计时在 IC 的 VIN 引脚旁安装有高频电容器,可形成紧凑的开关回路,以实现最佳的 EMI 性能。放置在输入和输出端子上的铁氧体磁珠滤波器有助于进一步降低开关辐射。为实现最优的效率,可以去掉输入和输出端的 EMI 滤波器。为获得优化性能,请遵循 EVAL-LT8374-1-AZ 的布局建议和四层 PCB 厚度要求。
LT8374-1 具有过压保护 (OVP) 功能,在发生 OPENLED 事件时,将使用 IC 的恒压调节环路,将输出调节至 20V 左右。通过将 VOUT 与 FB 连接的单个电阻器提供该调节设定点。对 EVAL-LT8374-1-AZ 进行简单修改,即可轻松调节 LED 电流和输出过压保护 (OVP)。
LT8374-1 还提供内部补偿选项,可进一步减少设计中的元件数量。要使用内部补偿选项,必须移除外部补偿元件,并将 VC 引脚悬空。在移除外部补偿元件的情况下,CAP 引脚可以悬空或连接到 GND,以选择两个内部补偿选项之一。EVAL-LT8374-1-AZ 默认配置有经优化的外部补偿网络,且包括一个用于在内部和外部补偿配置之间进行选择的跳线。
LT8374-1 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。数据手册必须与评估板 EVAL-LT8374-1-AZ 演示手册配合阅读。LT8374-1 采用 16 引线塑料 QFN 封装,具有耐热性能增强型外露接地焊盘。适当的电路板布局对于最大化性能而言至关重要。请参阅数据手册中的“印刷电路板设计”章节。
文档
-
EVAL-LT8374-1 - Schematic2023/5/15PDF282 K
-
EVAL-LT8374-1-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2023/5/15PDF784 K
-
EVAL-LT8374-1 - Design Files2023/5/15ZIP1 M