概览
产品详情
评估电路 EVAL-LT8292-GZ 具有 LT®8292:可并联的 4 开关同步降压-升压控制器。LT8292 可在输入电压低于、等于或高于输出电压的情况下调节输出电压和输出或输入电流。LT8292 具有 5.5V 至 60V 的宽输入范围和工作区域之间的无缝转换,非常适合汽车、工业和电信系统。降压-升压峰值电流模式架构允许可调锁相 100kHz 至 650kHz 固定频率操作或内部扩频操作,以实现低电磁干扰 (EMI)。此外,LT8292 还具有 ISHARE 和 IGND 引脚,可实现多 IC 无引脚均流功能,适用于更高功率的应用。
EVAL-LT8292-GZ 的工作输入电压范围为 36V 至 60V,输出电压为 48V。30A+ 的最大输出电流允许高达 1400W+ 的功率输送,同时实现超过 98% 的效率。该板采用两个并联的 LT8292,均设置为 400kHz,以实现高功率和高效率。
输出电压和 EN/UVLO 均由电阻分压器编程。LT8292 支持 1V 至 60V 的输出电压范围,容差为 2%。EN/UVLO 设置为当输入电压低于 ~32.7V 时电路将关闭,当输入电压升至 ~34.1V 以上时电路将打开。
LT8292 采用分离上拉/下拉栅极驱动器和四种可选死区时间设置。EVAL-LT8292-GZ 允许进行简单的修改,以优化这些功能。
PGOOD 状态标志指示输出电压是否在±最终调节电压的 8% 以内。
EVAL-LT8292-GZ 具有 GaN FET,可补充 LT8292 的 5V 栅极驱动,以实现高效率。四开关拓扑的输入和输出侧使用 100V GaN FET。陶瓷电容器因其体积小、纹波电流能力强而用于电路输入和输出。除了陶瓷电容器,输入和输出上还有大容量铝聚合物电容器,可在瞬态期间使输入和输出稳定。
ICTRL 输入通过 100kΩ 电阻上拉至 VREF (INTVCC) 引脚,将输出限流值设置为最大值,并且可使用 ICTRL 引脚上的外部电压来降低限流值。SS 引脚处的电容器可对软启动进行编程。
高功率操作、并联能力、5.5V 输入电压操作、四开关降压-升压拓扑、专有峰值电流模式架构、故障保护和输出电流限制使 LT8292 成为高功率稳压器电路的有吸引力的选择。
LT8292AFE 采用耐热性能增强型 38 引脚 TSSOP 封装。LT8292 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。要正确使用评估电路 EVAL-LT8292-GZ,必须将 LT8292 数据手册与本用户指南一起阅读。评估电路设计为易于重新配置,以适应其他应用,包括数据手册中的示例原理图。向厂家咨询以寻求帮助。
相关产品
文档
-
EVAL-LT8292-GZ - Schematic2026/3/16PDF551 KB
-
EVAL-LT8292-GZ - Design Files2026/3/16ZIP5 MB