概览

产品详情

EVAL-LT7930-AZ 评估电路具有 LT7930 72V 可并联四开关降压-升压控制器,用于氮化镓 (GaN) 和硅 MOSFET。LT7930 是一款四开关降压-升压开关稳压器,可安全而轻松地在高于、低于或等于输出电压的情况下工作。恒定频率、峰值电流模式架构允许高达 1MHz 的锁相开关频率。可编程输入或输出电流环路调节平均输入或输出电流,使其适用于电池充电应用。此外,LT7930 具有 5V 至 72V 的宽输入和输出范围,并支持在工作区域之间的无缝低噪声变迁,是工业和电信系统的理想选择。

EVAL-LT7930-AZ 在 36V 至 65V 的输入电压范围内工作,可提供 48V 输出电压及高达 4kW 的输出功率。该板采用两个并联的 LT7930,以实现非常高的功率。并联操作的开关频率设置为 150kHz,从而产生高效的电路。相邻输出相移为 180° 偏移,从而交错切换,同时仍提供优化的均流。

LT7930 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 1% 容差的输出电压。LT7930 包含针对 5V 优化的栅极驱​​动器,用于驱动 GaN FET 或 Si NMOS FET。该控制器提供电阻可编程死区时间控制功能,可为 GaN FET 设置较短的死区时间,为 Si MOSFET 设置较长的死区时间,以最大限度地提高效率。在整个工作 VIN 范围内,该转换器在 3kW 输出功率下可实现 98% 以上的效率。

该控制器板可轻松修改,以便在 1V 至 70V 的范围内调节输出电压。它具有多相/多 IC 并行操作功能,以便为高功率应用进行修改。

EVAL-LT7930-AZ 可提供经济高效的解决方案来生成 48V 输出。LT7930 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。该数据手册必须与 EVAL-LT7930-AZ 的本用户指南一起阅读。

相关产品