概览
优势和特点
- 能够快速测量低频噪声(0.1 Hz 至 10 Hz)
- 评估低功耗、低噪声和零漂移放大器
- 可容纳 5 引脚 TSOT、8 引脚 SOIC 和 8 引脚 MSOP 封装
- 轻松插入 ADALM2000 主动学习模块
产品详情
EVAL-KW4502Z 是用于评估三种通用运算放大器(op amp)低频噪声的演示板:(1)低功耗运算放大器,(2)低噪声、双极运算放大器,以及(3)低噪声、零漂移运算放大器。
EVAL-KW4502Z 使用 ADA4510-2,它是一款双通道、40 V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器,可用于信号链的任何点,包括检测、调理和输出驱动。更重要的是,它可以在 ADALM2000 主动学习模块提供的 +/-5V 低电压电源下工作。
EVAL-KW4502Z 分别在薄小外形晶体管 (TSOT)、标准小外形封装 (SOIC) 和微型小外形封装 (MSOP) 中容纳 LT1782、ADA4077 和 ADA4522。
LT1782、ADA4077 和 ADA4522 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 网站上找到。
- 高等教育
文档
-
Low Frequency Noise KWIK Lecture + Lab2024/7/25WIKI
-
EVAL-KW4502Z User Guide: Evaluating Low-Frequency Noise of Operational Amplifiers (Rev. 0)2024/7/9PDF1 M
-
精密信号链研讨会与实践操作体验2025/9/5 -
Precision Signal Chain Seminars with Hands-On Experience2025/9/5