概览
优势和特点
产品详情
EV1HMC788ALP2是两款HMC788ALP2E评估板中的一款。它包含使用锥形电感的宽带偏置器。该电路与EV2HMC788ALP2相比,机械性能更脆弱,但具有出色的电气性能,后者使用由表贴电感、电容和电阻制成的偏置器。EV1HMC788ALP2上安装的组件适合在HMC788ALP2E的整个工作温度范围(−40°C至+85°C)内使用。为校准电路板的迹线损耗,提供了一个直通校准路径。使用前,该直通校准路径必须安装RF连接器。有关EV1HMC788ALP2评估板的更多详细信息,请参阅HMC788ALP2E数据手册。
文档
-
HMC788A Gerber Files2016/10/17ZIP112 K
-
HMC788ALP2E Gerber Files2016/8/22ZIP112 K