概览

优势和特点

  • 独立电路板,包括 HMC7044B 双环路时钟抖动消除器、环路滤波器、USB 接口、板载 VCXO 和电压调节器
  • SMA 连接器用于两个参考输入、六个时钟输出和一个 VCXO 输出
  • 可以利用基于 Windows® 的软件,通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 外部 6V 供电

产品详情

本用户指南介绍了 HMC7044B 评估套件的硬件和软件。评估板原理图和印刷电路板 (PCB) 布局图可在 EK1HMC7044BLP10B 产品页面 www.analog.com 上找到。

HMC7044B 满足多载波 GSM 和 LTE 基站设计的要求,并提供广泛的时钟管理和分配功能,可简化基带和无线电卡时钟树设计。HMC7044B 的高性能双环路内核使基站设计人员能够使用窄带配置的第一个锁相环 (PLL) 衰减主系统参考时钟(如 CPRI 源)的输入抖动,该锁相环控制外部压控晶体振荡器 (VCXO),并使用更宽频带的第二个 PLL 生成低相位噪声、高频时钟,以驱动数据转换器采样时钟输入。

EK1HMC7044BLP10B 评估板是一个紧凑、易于使用的平台,用于评估 HMC7044B 的所有功能。评估板上安装了 122.88MHz VCXO,以提供完整的解决方案。评估板上的所有输入和输出均配置为差分。HMC7044B 的完整规格可在产品数据表中找到,使用评估板时必须同时参考该数据表和本用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备

软件

ACE软件

ZIP
609 KB
ACE plug-in for Board.HMC7044B 1.2026.2820711 [7月 13 26]
The HMC7044B, which is the revised version of the HMC7044, is a high performance, dual loop,integer N jitter attenuator capable of performing reference selection and generation of ultra-lowphase noise frequencies for high-speed data converters with either parallel or serial (JESD204B/C type) interfaces.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.