概览
优势和特点
- 独立电路板,包括 HMC7043B 高性能、3.2 GHz、14 路输出扇出缓冲器、SDP-K1 Arduino 接口和稳压器
- SMA 连接器,用于一个时钟输入、一个 RFSYNC 输入和六个时钟输出
- 基于 Windows 的软件允许通过 PC 进行控制®
- 外部供电,电压范围为 6V 至 14V
产品详情
本用户指南介绍了 HMC7043B 评估套件的硬件和软件。评估板原理图和印刷电路板 (PCB) 布局图可在 EK1HMC7043BLP7F 产品页面 www.analog.com 上找到。
HMC7043B 是一款高性能时钟缓冲器,用于为具有并行或串行(JESD204B 型)接口的高速数据转换器分发超低相位噪声参考信号。HMC7043B 可满足多载波 GSM 和 LTE 基站设计的要求,并提供广泛的时钟管理和分配功能,可简化基带和射频卡时钟树设计。
EK1HMC7043BLP7F 评估套件是一个紧凑且易于使用的平台,用于评估 HMC7043B 的所有功能。EK1HMC7043BLP7F 评估板上的所有输入和输出均配置为差分。
HMC7043B 的完整规格可在产品数据手册中找到,使用评估板时,必须同时参考该数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
所需设备
- 基于 Windows 的 PC,具有 USB 端口,用于评估软件
- 系统演示平台, EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)
- 电源(6V 至 14V)
- 50Ω 端子
- 低噪声外部 CLKININ 输入信号源
文档
-
UG-2359: Evaluating the HMC7043B 14 Outputs Jitter Attenuator (Rev. 0)2026/8/19PDF6 MB